您选择的产品已被添加至购物车

640nm,40mW 相干生物射线激光器

查看更多 Coherent®
×
产品编码 #89-377 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 9,563.19
数量 1+
RMB 9,563.19
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
工作电流 (mA):
160 max @ 25°C
震动额定值:
30 G
ESD 保护 :
Level 4
输出光束孔径角 (mrad):
<3
出口处束腰位置 (mm):
±5
激光头散热:
5 W Max

Product Details

生产商:
Coherent®
激光类型:
Diode
型号:
1264218

Physical & Mechanical Properties

重量 (g):
<70
长度 (mm):
95.00

Optical Properties

空间模式:
TEM00
波长 (nm):
640.00
模式质量,M2:
<1.5
波长容差 (nm):
±6
Beam Diameter (mm):
2.6 x 1.4
光束发散(毫弧度):
0.4 x 0.7
颜色:
Red

Performance

输出功率 (mW):
40
功率稳定性 (%):
<2% (8 hours, ±3°C)
指示稳定性(微弧/°C):
<10
调制频率 (kHz):
Max Analog: 500
Rise Time (10% to 90%): <500 nsec
Fall Time (10% to 90%): <500 nsec
RMS 噪音:
20 Hz - 20 MHz: <0.5%
20 Hz - 20 MHz, peak-to-peak: <1%

Hardware & Interface Connectivity

电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #86-878
Europe: #86-878
Japan: #86-878
Korea: #86-878
China: #86-878
输出类型:
Free Space
输入电压 (V):
5 - 24

Threading & Mounting

支架:
Included

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
15 to 40
存储温度 (°C):
-20 to +60

Additional Info

激光等级 - CDRH:
IIIb

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 能够进行外部对焦,输出功率高达100mW
  • 自动测量输入功率,5 - 24V DC,带反极性保护
  • 内置微控制器,以用于故障监控
  • 等级IIIa的激光器需要编号为#62-941的电源

Coherent® 高性能的StingRay™激光二极管模块适用于进行各种调节,是机器视觉应用的理想选择。Coherent® 高性能的StingRay™激光二极管模块提供各种波长范围,从可见到NIR。由于人眼对绿光最敏感,因此绿色激光二极管模块提供了鲜明对比,对红色对象尤其如此。

注意:对于获得CDRH认证的系统,IIIb类激光需要#86-878。IIIa 级激光器需配备电源#59-099#86-878备有电源供应,或单独出售。 这些激光器包含一个Hirose连接器和能集成多种电源的引线端子。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号