您选择的产品已被添加至购物车

5X, Coherent® CO2 Beam Expander

查看更多 Coherent®
CO<sub>2</sub> Beam Expanders

CO2 Beam Expanders

×
产品编码 #11-365 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 8,073.62
数量 1-4
RMB 8,073.62
数量 5+
RMB 7,262.74
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
入射角 (°):
0
涂层:
High-Efficiency Anti-Reflective Coating (10.6μm)
设计波长 DWL (nm):
10600
入射孔径 (mm):
11.43
最大出射孔径 (mm):
22.86
扩束倍率:
5X
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe)
长度 (mm):
57.58
安装螺纹:
Input: Male M25 x 1
透射率 (%) :
>99.4
类型:
Beam Expander
重量 (g):
59
防护罩直径 (mm):
30.48
涂层规格:
Rabs <0.2% @ 10.6μm
波长范围 (nm):
10400 - 10600
方式:
Fixed Magnification
Divergence Adjustment:
Rotating Optics

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 专为10.6μm 的 CO2 激光源设计
  • 外形紧凑,便于系统集成
  • 采用 Coherent® 红外硒化锌光学元件

Coherent® CO2 扩束镜旨在改善高功率 CO2 激光束的能量分布. 这些扩束镜采用 Coherent® 的优质等级硒化锌 (ZnSe) 光学元件, 在10.6μm下提供最低光束偏差和超过99.4% 的透射率. 硒化锌基片上的高效增透镀膜会导致10.6μmA 下每个表面的反射率小于0.2% ,且每个表面的吸光度小于 0.1%. Coherent® CO2 扩束镜具有紧凑的外壳设计M25 ,带有 M25 输入螺纹,便于集成到CO2 激光系统中. 有关其他扩束倍率选项,请 联系我们.

请注意: II-VI Incorporated 已变更为 Coherent Corp.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号