您选择的产品已被添加至购物车

LightPath 354260 | 543nm 校准, 0.16 NA 光纤准直器 ,带 FC/PC 连接器

查看更多 Lightpath®

543nm Alignment, 0.16 NA Fiber Collimator w/ FC Connector, #47-224

×
产品编码 #47-224 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,586.52
数量 1-10
RMB 1,586.52
数量 11+
RMB 1,397.02
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

Lightpath Lens Code:
354260
类型:
Fiber Collimator
Lens Included:

Physical & Mechanical Properties

有效孔径 CA(mm):
5.00
倒角:
Protective bevel as needed
构造 :
304L Stainless Steel Housing
防护罩直径 (mm):
11.00
防护罩长度 (mm):
20.2

Optical Properties

有效焦距 EFL (mm):
15.29 @ 780nm
数字孔径 NA:
0.16
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
涂层:
BBAR (350-700nm)
涂层规格:
Ravg ≤0.5% @ 350 - 700nm
表面质量:
40-20
有效焦距/有效孔径直径比:
3.13
波长范围 (nm):
350 - 700
Conjugate Distance:
Infinite
校正波长 (nm):
543
透射波前误差 (λ, RMS):
< 0.090

Hardware & Interface Connectivity

连接器:
FC/PC

Threading & Mounting

支架:
M11 x 0.5

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 便于集成
  • 提供适用于 FC/PC、 FC/APC 和 SMA 连接的型号
  • 四种波长范围涵盖350-1600nm

LightPath® 光纤准直镜用于将出光纤的准直/聚焦到所需的光束直径或光斑尺寸。镜头达到衍射极限,因此可将光斑直径降低到几微米,此镜头镀有增透膜以降低后反射,LightPath® 光纤准直镜和聚焦组件可成对使用,以耦合光学设备的输入光和输出光。通过工厂设置和测试的镜头的对准保证了准直镜长期使用的最佳性能。本产品可与光纤耦合激光二极管、光纤插座等配合使用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号