您选择的产品已被添加至购物车

Lightpath® Optical Components

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Lightpath® 热成像配件 Lightpath® 热成像配件
  • 精密的模塑硫系玻璃透镜
  • 适用于热成像相机的紧凑设计
  • 焦距介于 2.7 至 24mm 之间
LightPath® 模压非球面透镜 LightPath® 模压非球面透镜
  • 消除球差
  • 有多个镀膜选项可供选择
  • 各种数值孔径可供选择
激光工具模造非球面透镜 激光工具模造非球面透镜
  • 紧凑的模造非球面透镜设计
  • 相对于双合和三合透镜性能大幅提高
  • 适于激光工具和测量系统
蓝色激光准直非球面透镜 蓝色激光准直非球面透镜
  • 为 405nm 和 488nm 激光二极管优化设计
  • 适于生物医学仪器和数据储存应用
  • 采用模压衍射非球面设计
LightPath® 中波与长波红外 (IR) 非球面透镜 LightPath® 中波与长波红外 (IR) 非球面透镜
  • 波长范围1.8 - 12μm
  • 可选各种膜层
  • 封装与未封装版可选
Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies 光纤准直镜
  • 便于集成
  • 提供适用于 FC/PC、 FC/APC 和 SMA 连接的型号
  • 四种波长范围涵盖350-1600nm
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号