您选择的产品已被添加至购物车

EuroBrite Ring Light, 52 x 120mm - Blue

查看更多 Advanced Illumination

AI EuroBrite Ring Light

AI EuroBrite Ring Light
×
产品编码 #33-449 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,617.76
数量 1+
RMB 2,617.76
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
最大输入电流:
0.42 - 0.49A
模拟亮度控制:
10% @ 0.7V, 100% @ 10V
触发-脉冲延迟:
10μm

Product Details

型号:
RL-S052120M-470
Type of Illumination:
LED Illuminator
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Ring Light
照明模式:
Strobed or Constant

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
120 x 120 x 30
重量 (g):
173.00

Optical Properties

颜色:
Blue
波长 (nm):
470.00

Performance

工作寿命(小时):
50,000

Hardware & Interface Connectivity

连接器:
Flying Leads
输入电压 (V):
24V nominal (min. 22 / max. 28)
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
0 - 60
环境等级:
IP67

Additional Info

注意 :
See Technical Information Tab for Typical Intensity

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 52mm内径
  • 无需散热器
  • 可选颜色有白色,红色和蓝色

Advanced Illumination EuroBrite™环形灯照明器在频闪和连续工作模式下具有智能驱动功能,非常适用于性能要求苛刻的应用。Adaptive OverDrive™系统在频闪模式下可对功耗进行优化,并且Adaptive Thermal Feedback™允许用户控制工作电流,从而防止过热并省去一个散热器。这款Advanced Illumination EuroBrite™环形灯照明器配备了坚固耐用的密封外壳,提供白色,红色,和蓝色版本。该照明器内径可容纳直径最大为52mm的组件。模拟调光控制可在频闪和连续模式下增加照明的可定制性。

注意:24V电源是必需的。

技术信息

Typical Intensity
Working Distance 200mm 300mm 600mm
Area ø132mm ø145mm ø226mm
Typical Irradiance (W/M2) 100.0 74 28
Typical Illuminance (kLux) 34.0 25 10
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号