您选择的产品已被添加至购物车

EuroBrite Backlight, 50 x 75mm - White

查看更多 Advanced Illumination

AI EuroBrite Backlight

AI EuroBrite Backlight
×
产品编码 #33-456 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,106.55
数量 1+
RMB 2,106.55
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
最大输入电流:
0.42 - 0.49A
模拟亮度控制:
10% @ 0.7V, 100% @ 10V
触发-脉冲延迟:
10μm

Product Details

型号:
BL-S050075-WHI
Type of Illumination:
LED Illuminator
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Backlight
照明模式:
Strobed or Constant

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
75 x 89 x 30
重量 (g):
97.00
有效区(mm):
50 x 75

Optical Properties

颜色:
White

Performance

工作寿命(小时):
50,000

Hardware & Interface Connectivity

连接器:
Flying Leads
输入电压 (V):
24V nominal (min. 22 / max. 28)
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
0 - 60
环境等级:
IP67

Additional Info

注意 :
See Technical Information Tab for Typical Intensity
M12 to Bare Leads Adapter (#33-463) is required and sold separately.

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 菊花链多达四个100x150mm单位
  • 无需散热器
  • 可选颜色有白色,红色和蓝色

Advanced Illumination EuroBrite™背光照明器在频闪和连续工作模式下具有智能驱动功能,非常适用于性能要求苛刻的应用。Adaptive OverDrive™系统在频闪模式下可对功耗进行优化,并且Adaptive Thermal Feedback™允许用户控制工作电流,从而防止过热并省去一个散热器。这款Advanced Illumination EuroBrite™背光照明器配备了坚固耐用的密封外壳,提供白色,红色,和蓝色版本。操作四个100x150mm,彼此连接单位和模拟调光控制可在频闪和连续模式下增加照明的可定制性。

注意: 24V电源是必需的。

技术信息

Typical Intensity
Size 50 x 75mm 100 x 150mm
Working Distance At Surface At Surface
Area 58 x 38mm 124 x 91mm
Typical Irradiance (W/M2) 101 140
Typical Illuminance (kLux) 38 52
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号