您选择的产品已被添加至购物车

EuroBrite Spot Light, 50 x 75mm - Blue

查看更多 Advanced Illumination

Blue AI EuroBrite Spot Light

×
产品编码 #33-452 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,177.06
数量 1+
RMB 2,177.06
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
颜色:
Blue
工作寿命(小时):
50,000
输入电压 (V):
24V nominal (min. 22 / max. 28)
型号:
SL-S050075M-470
工作温度 (°C):
0 - 60
尺寸 (mm):
75 x 89 x 30
波长 (nm):
470.00
重量 (g):
97.00
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
有效区(mm):
50 x 75
Type of Illumination:
LED Illuminator
注意 :
See Technical Information Tab for Typical Intensity
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Spot Light
最大输入电流:
0.42 - 0.49A
模拟亮度控制:
10% @ 0.7V, 100% @ 10V
触发-脉冲延迟:
10μm
照明模式:
Strobed or Constant
环境等级:
IP67

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 菊花链多达四个100x150mm单位
  • 无需散热器
  • 可选颜色有白色,红色和蓝色

Advanced Illumination EuroBrite™聚光灯照明器在频闪和连续工作模式下具有智能驱动功能,非常适用于性能要求苛刻的应用。Adaptive OverDrive™系统在频闪模式下可对功耗进行优化,并且Adaptive Thermal Feedback™允许用户控制工作电流,从而防止过热并省去一个散热器。这款Advanced Illumination EuroBrite™聚光灯照明器配备了坚固耐用的密封外壳,提供白色,红色,和蓝色版本。操作四个100x150mm,彼此连接单位和模拟调光控制可在频闪和连续模式下增加照明的可定制性。

注意: 24V电源是必需的。

技术信息

Typical Intensity
Size 50 x 75mm 50 x 75mm 50 x 75mm 100 x 150mm
Working Distance 100mm 300mm 600mm 600mm
Area 79 x 56mm 117 x 99mm ø198mm 325 x 198mm
Typical Irradiance (W/M2) 100.0 74 28 147
Typical Illuminance (kLux) 34.0 25 10 49
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号