您选择的产品已被添加至购物车

4.9mw,670nm, VHK 圆光束可见激光器

查看更多 Coherent®

Coherent® VHK™ Circular Beam Visible Laser Diode

×
产品编码 #54-021 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 5,773.17
数量 1+
RMB 5,773.17
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
目标指示精度 (mrad) :
<4
电引线/插针式连接 :
red (+), black (-), case (+)
电流 (mA):
60/90 (Typical/Maximum)

Product Details

激光类型:
Diode

Physical & Mechanical Properties

直径(英寸):
0.580
长度(英寸):
1.32

Optical Properties

波长 (nm):
670.00
Beam Diameter (mm):
1.1 @ module face
光束发散(毫弧度):
0.70
颜色:
Red

Performance

输出功率 (mW):
4.9

Hardware & Interface Connectivity

电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: #35-201
Japan: #59-099
Korea: #33-771
China: #59-099
电源要求:
5-10V DC
输出类型:
Free Space
输入电压 (V):
5-10 DC

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
-10 to +40
存储温度 (°C):
-40 to +80

Additional Info

激光等级 - CDRH:
IIIa

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 坚固、优质且外形小巧的激光二极管
  • 635nm 和 670nm 高可见性波长
  • 可保持光束一致的精密电子设计

Coherent® 可见激光二极管模块外形小巧,有助于用户在需要准直光源的系统设计中节省空间。这些激光二极管的简单设计使其能够快速有效地集成到各种光学系统中。精密的电子设计有助于生成一致的激光功率和光束。 Coherent® 可见激光二极管模块采用先进的 AlignLock™ 光学组件技术,提供 <4.3mrad的显著波束指向校准,使这些激光二极管成为精密应用的理想之选。这些坚固、紧凑的激光二极管通常用于机器视觉、医疗设备和许多其他工业应用。

 

注意:操作时需要搭配 电源(单独出售).

VLM™ High Quality Laser Diode Module - Micro Series
VLM™ High Quality Laser Diode Module - Micro Series
VLM™ High Quality Laser Diode Modules
VLM™ High Quality Laser Diode Modules
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号