您选择的产品已被添加至购物车

48V Universal Isolated PS, 3.7A

查看更多 Zaber™
×
产品编码 #70-961 新产品 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 943.10
数量 1+
RMB 943.10
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
输入电压 (V):
100 - 240
塞子类型 :
2-pin 5mm Pitch
输出电压 (V) :
48
输出电流 (A):
3.7

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 行程可选25、75、150mm
  • 速度可达 800mm/s
  • 高可重复性和高精度

Zaber™ 高精度电动线性调整台是计算机控制的线性平台,采用移动磁轨线性电机和中心定位编码器,能够对光学组件或子系统实现精确定位。这些平台可以直接连接到计算机的USB或RS-232端口,并与 Zaber 发射器Zaber’s 协议库兼容,从而实现快速设置和直观的自动化控制。线性模拟编码器具有1nm的计数尺度,能保证1.5µm 的定位精度, 200µm 的可重复性且最小的运动步进增量低至20nm。 Zaber™ 高精度电动线性调整台由无齿槽无铁芯的线性电机驱动,速度高达 800 mm/s ,最小速度和速度分辨率为0.61mm/s。这些平台设计有公制螺纹孔用于安装,并配备有含刻度的旋钮和按压式开关,方便需要时进行手动控制。

请注意: 48 伏直流通用电源、用于菊花链的数据线和计算机接口电缆(USB 或 RS-232)作为附件单独出售。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号