您选择的产品已被添加至购物车

48V DC Single Output Power Supply

查看更多 Coherent®

48V DC Single Output Power Supply

×
产品编码 #17-206 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,089.70
数量 1+
RMB 4,089.70
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
输出电流 (A):
15.7

Product Details

类型:
Power Supply
型号:
RSP-750-48

Physical & Mechanical Properties

尺寸(英寸):
9.84 x 5.00 x 1.61
尺寸 (mm):
250 x 127 x 41

Hardware & Interface Connectivity

输出电压 (V) :
48 DC
输入电压 (V):
90 - 264 AC

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
-30 to +70

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 无与伦比的光束质量和功率稳定性,能提高工艺质量
  • 完全密封的集成式封装,具有内置RF电源
  • 功率范围广,具有CW或脉宽调制控制能力

Coherent® Diamond C系列CO2激光器的使用寿命超过5万小时,能提供无与伦比的光束质量和稳定性,因此非常可靠。这些激光器非常适用于从标记和雕刻到材料处理的广泛应用。Coherent® Diamond C系列CO2 激光器能提供具有集成RF电源的紧凑型选件。最大输出功率范围是20到40瓦,可以通过脉宽调制 (PWM) 进行控制。

请注意:必须额外配置电源 (#17-206) 和控制器 (#37-079)。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号