您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

45°分束平板固定架

45° Plate Beamsplitter Mount, #85-699

×
产品编码 #85-699 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 458.33
数量 1+
RMB 458.33
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Compatible Plate Inner Diameter (mm):
25.0

Product Details

Function:
Fixed
光学类型:
Elliptical

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
25.0
有效孔径 CA(mm):
12.5
构造 :
Black Anodized Aluminum

Threading & Mounting

兼容光学大小 (mm):
25.0 - 35.36

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 可互换至快速交换光学产品
  • 平板和立方体分光器安装座选项
  • 阳极氧化铝构造
  • 另外也备有可调整光学安装座

TECHSPEC 笼式系统固定光学安装座经专门设计,可安装于25mm和30mm内径的标准笼式系统平板,并且非常适合用于安装分光镜和额外光学组件。#85-699 45°平板分光器安装座也可安装于 #85-695 25.4mm动态安装座内。此外,通过套管的M23.2 x 0.75螺纹内径, 立方体分光器安装座可以连接至笼式系统套管。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号