您选择的产品已被添加至购物车

40W CO2 Laser (重新认证 05-P)

查看更多 Coherent®

Coherent® Diamond C-Series CO2 Laser

×
产品编码 #37-078-RCD-05P 重新认证 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 45,832.80
数量 1+
RMB 45,832.80
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
冷却方法 :
Air
输出功率 (W):
40
光束直径容差 (mm):
±0.5
工作循环:
0 to 100% DC
频率 (kHz) :
0 to 100

Product Details

型号:
1322624

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
425 x 92.5 x 154.5
重量 (lbs):
15

Optical Properties

偏振 :
>100:1
波长 (nm):
10,600.00
模式质量,M2:
<1.3
Beam Diameter (mm):
3.6
光束发散(毫弧度):
<5
颜色:
Infrared
带宽 (nm):
10,550 - 10,630

Performance

功率稳定性 (%):
±5

Hardware & Interface Connectivity

电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #17-206
Europe: #17-206
Japan: #17-206
Korea: #
China: #17-206
输出类型:
Free Space

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
5 to 40
存储温度 (°C):
-10 to +60 Non-Condensing

Additional Info

注意 :
Max. Case Temperature: 60°C
激光等级 - CDRH:
IV

合规性

RoHS:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 无与伦比的光束质量和功率稳定性,能提高工艺质量
  • 完全密封的集成式封装,具有内置RF电源
  • 功率范围广,具有CW或脉宽调制控制能力

Coherent® Diamond C系列CO2激光器的使用寿命超过5万小时,能提供无与伦比的光束质量和稳定性,因此非常可靠。这些激光器非常适用于从标记和雕刻到材料处理的广泛应用。Coherent® Diamond C系列CO2 激光器能提供具有集成RF电源的紧凑型选件。最大输出功率范围是20到40瓦,可以通过脉宽调制 (PWM) 进行控制。

请注意:必须额外配置电源 (#17-206) 和控制器 (#37-079)。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号