您选择的产品已被添加至购物车

40mm Center of Rotation, Motorized Goniometer Stage, Integrated Controller with Encoder

查看更多 Zaber™
×
产品编码 #26-077 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 25,067.02
数量 1+
RMB 25,067.02
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
Type of Movement:
Goniometer
Guide System:
Crossed Roller Bearing
驱动类型:
Precision Worm Gear
类型:
Metric
工作台大小 (mm):
40 x 40
行程 (°):
±10
精度 (°):
0.06, Unidirectional
齿隙 (°) :
< 0.01
电流 (mA):
350
编码器:
Yes
高度 (mm):
20.8
负载容量 (kg):
3
负载容量 (N):
30 (Centered Load)
手动控制:
Yes
注意 :
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
工作温度 (°C):
0 to +50
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-294
Europe: #15-294
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #15-294
半径 R (mm):
40
重复性 (°) :
< 0.005
Resolution (μrad):
2.837
速度 (°/s) :
Max: 30
电机类型 :
2-Phase Stepper
重量 (kg):
0.285
计算机接口 :
USB with #15-295 RS-232 with #15-297
Encoder Type:
Rotary Quadrature Encoder
Encoder Resolution:
200 CPR

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 40 毫米和 60 毫米旋转中心选项
  • 占地面积小且外形低矮的设计适用于紧凑型系统
  • 30N (~3kg) 中心荷载
  • 可提供集成的、每转200次(CPR)电机安装的编码器

Zaber™ 电动测角仪通过电子控制,对位于安装面中心上方的固定点进行精确的角度调整。 这些测角仪配有内置控制器,可通过分度控制旋钮进行手动控制,也可通过 RS-232 通信或附带的 USB 软件在计算机上控制。编码器版本可用于所有行程选项,步进电机中已集成200次/转(CPR)旋转正交编码器。Zaber™ 电动测角仪非常适合在激光对准和光束转向应用中为光学元件提供尖端和倾斜调整。这些测角仪具有互锁对中系统,可确保 40 毫米和 60 毫米选件堆叠在一起时具有共同的旋转中心,并且只需使用一个电源即可与其他平台以菊链方式连接,便于系统集成。

请注意: 24-48 VDC通用电源、用于菊链的数据线和计算机接口线(USB或RS-232)作为附件单独出售。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号