您选择的产品已被添加至购物车

4" x 4", White, UltraSeal Washdown Backlight

查看更多 Advanced Illumination
Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights

Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights

×
产品编码 #18-608 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 9,951.01
数量 1+
RMB 9,951.01
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Minimum Input Current:
0.48A

Product Details

型号:
BL245-0404WHIIC
Type of Illumination:
LED Illuminator
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Backlight
照明模式:
Constant

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
122.2 x 122.2 x 24.0
重量 (g):
386
有效区(英寸):
4 x 4

Optical Properties

颜色:
White

Performance

LED 寿命(小时):
50000

Hardware & Interface Connectivity

连接器:
Flying Leads
输入电压 (V):
24V
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
0 - 60
环境等级:
IP69K

Additional Info

注意 :
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 已通过 IP69K 认证,可用于极端冲洗环境
  • 专有外壳可防止腐蚀和过热
  • 可达15,000 勒克斯的强度输出
  • 建议使用光学手动强度调整设备(#86-887#89-555

高级照明超密封可冲洗背光灯能提供可达 15,000 勒克斯的强烈而均匀的照明,同时能在极端的环境条件下提供最大限度的保护。这些通过 IP69K 认证的背光灯采用无缝设计,能够承受高温冲洗规程和材料积聚。凭借专有的镀镍铝外壳,这些背光灯具有很高的耐腐蚀性,导热能力较不锈钢高 11 倍。高级照明超密封可冲洗背光灯非常适用于卫生和无菌制造应用(例如餐饮检验与加工中常见的长时间液体浸泡和高压蒸汽清洗)。

注意: 需要使用 24V 电源 #66-855。建议使用手动强度调整设备 #86-887#89-555(另售)。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号