您选择的产品已被添加至购物车

30° Line, 785nm Stingray 投影头

查看更多 Coherent®
×
产品编码 #89-578 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,463.12
数量 1+
RMB 1,463.12
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Compatible Laser Models:

Product Details

类型:
1 Line
生产商:
Coherent®

Optical Properties

波长 (nm):
785.00
颜色:
Infrared
扇形角 (°):
30.00

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 能够进行外部对焦,输出功率高达100mW
  • 自动测量输入功率,5 - 24V DC,带反极性保护
  • 内置微控制器,以用于故障监控
  • 等级IIIa的激光器需要编号为#62-941的电源

Coherent® 高性能的StingRay™激光二极管模块适用于进行各种调节,是机器视觉应用的理想选择。Coherent® 高性能的StingRay™激光二极管模块提供各种波长范围,从可见到NIR。由于人眼对绿光最敏感,因此绿色激光二极管模块提供了鲜明对比,对红色对象尤其如此。

注意:对于获得CDRH认证的系统,IIIb类激光需要#86-878。IIIa 级激光器需配备电源#59-099#86-878备有电源供应,或单独出售。 这些激光器包含一个Hirose连接器和能集成多种电源的引线端子。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号