您选择的产品已被添加至购物车

30° Line, 640nm Stingray 投影头, 35mW

查看更多 Coherent®
×
产品编码 #89-576 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,463.12
数量 1+
RMB 1,463.12
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Compatible Laser Models:
最大功率 (mW):
35.00

Product Details

类型:
1 Line
生产商:
Coherent®

Optical Properties

波长 (nm):
640.00
颜色:
Red
扇形角 (°):
30.00

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 能够进行外部对焦,输出功率高达100mW
  • 自动测量输入功率,5 - 24V DC,带反极性保护
  • 内置微控制器,以用于故障监控
  • 等级IIIa的激光器需要编号为#62-941的电源

Coherent® 高性能的StingRay™激光二极管模块适用于进行各种调节,是机器视觉应用的理想选择。Coherent® 高性能的StingRay™激光二极管模块提供各种波长范围,从可见到NIR。由于人眼对绿光最敏感,因此绿色激光二极管模块提供了鲜明对比,对红色对象尤其如此。

注意:对于获得CDRH认证的系统,IIIb类激光需要#86-878。IIIa 级激光器需配备电源#59-099#86-878备有电源供应,或单独出售。 这些激光器包含一个Hirose连接器和能集成多种电源的引线端子。

标题 产品对比产品编码  含税价格 Buy
C-mount接口封装附件,用于#47-274 #56-869 RMB 572.91 数量 6+ RMB 458.33   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
楔形接口适配器,用于二极管光束扩束器 #58-275 RMB 379.00 数量 10+ RMB 334.93   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
5V通用电源 #59-099 RMB 586.13   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
12V Power Supply, Interchangeable Plugs #21-075 RMB 440.70   索取报价
  • 联系我们
    ×
相干激光控制器 (带 CDRH 加密狗 + 电源) #86-878 RMB 4,627.35   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
适合StingRay激光二级管模组使用的安装架 #86-879 RMB 1,145.82   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
30° Line, 520nm Stingray 投影头 #89-574 RMB 1,542.45   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
60度线性,520 纳米 Stingray(激光)投影头 #89-579 RMB 1,542.45   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
30° Line, 520nm Stingray 投影头 #89-586 RMB 1,542.45   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
30° Line, 639nm Stingray 投影头, 5mW #89-575 RMB 1,463.12   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
60度线性,639 纳米 Stingray(激光)投影头,5毫瓦 #89-580 RMB 1,463.12   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
30° Line, 639nm Stingray 投影头, 5mW #89-587 RMB 1,463.12   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
30° Line, 640nm Stingray 投影头, 35mW #89-576 RMB 1,463.12   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
30° Line, 655nm Stingray 投影头, 5mW #89-577 RMB 1,463.12   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
60度线性,655 纳米 Stingray(激光)投影头,5毫瓦 #89-581 RMB 1,463.12   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
30° Line, 655nm Stingray投影头, 5mW #89-588 RMB 1,463.12   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
30° Line, 785nm Stingray 投影头 #89-578 RMB 1,463.12   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
30° Line, 785nm Stingray 投影头 #89-589 RMB 1,463.12   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
Multimode SMA Fiber Adapter #33-277 RMB 2,159.43   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
BioRay MM SMA Fiber Adapter #33-278 RMB 3,375.76   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
Hirose/Bare-Leads Breakout Cable #24-410 RMB 431.89   索取报价
  • 6-10 工作日
    ×
Filter

了解并指定激光元件的激光损伤阈值(LIDT)

Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.

立即查看

高斯光束计算器

高斯光束传播

Understanding Gaussian beam propagation is critical for understanding laser systems because many lasers are assumed to have Gaussian profiles.

立即查看

Common Laser Types

Understanding the most common laser sources, modes of operation, and gain media provides the context for selecting the proper laser for your specific application.

立即查看

Understanding Lasers and How They're Used Every Day

Watch this video to learn all about lasers, what makes them special compared to other light sources, and how they impact our lives

立即查看

Can a laser beam be seen from the side?

What factors are involved in how well I can see a laser beam at a given distance?

There appear to be many different specifications for beam pointing. What are these and what do they mean?

What does the M<sup>2</sup> specification for a laser mean?

What does the specification for polarization of a gas laser mean?

What are the modes in a gas laser and what do the various specifications mean?

What is the difference between a laser pointer and a laser diode module?

Are laser diodes polarized? And if they are polarized, what is the ratio?

Can applying more voltage increase the output power of a laser diode module?

Can a laser diode module be modulated?

How can I improve the lifetime of my laser diode module?

Bore Sighting

CDRH Laser Class

Coherent Light

Ellipticity

Focusing Range

Gas Laser

IEC Laser Class

Kerr Cell

Longitudinal Mode Spacing

Modulation Bandwidth

Noise

Output Power

Pointing Accuracy

Solid State Laser

Spatial Mode

Static Alignment

Threshold Current

Warm-Up Time

Why Use a Flat Top Laser Beam?

Converting a Gaussian laser beam profile into a flat top beam profile can have numerous benefits including minimized wasted energy and increased feature accuracy.

立即查看

光束质量和斯特列尔比

There are several metrics used to describe the quality of a laser beam including the M2 factor, the beam parameter product, and power in the bucket

立即查看

激光器谐振模

The length of a laser resonator determines the laser’s resonator modes, or the electric field distributions that cause a standing wave in the cavity.

立即查看

Simplifying Laser Alignment

Many challenges can arise when aligning a laser beam; knowing specific tips and tricks can help simplify the process. Learn more at Edmund Optics.

立即查看

Ultraviolet Lasers – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 2

A new generation of compact, cost-effective ultraviolet (UV) lasers is allowing more applications to benefit from the increased precision of UV wavelengths.

立即查看

Laser Beam Quality: Beam propagation and quality factors: A primer

Why does the polarization of a laser matter?

The polarization state of a laser source is important for many different applications.

立即查看

Is there any means to automatically modulate (via a computer) the waist of a Gaussian beam emerging from a lens?

What is the best lens for focusing or collimating the output from a can-type laser diode?

Why is it necessary to collimate the laser diode before fiber-coupling?

I am using my laser to________, what goggles can you recommend for my application?

Can I see the laser when using safety goggles?

Can I purchase laser safety stickers from Edmund Optics?

I am trying to get a sample read out from a laser diode on an oscilloscope. I get a good pulse signal if I shine my keychain flashlight on the detector, but a very noisy signal from the diode itself. What could be causing the noise in this system?

Extinction Ratio

Fan Angle

Frequency-Doubling

Power Density

Pulse Duration

带有激光照明的荧光成像

Fluorescence imaging systems are composed of three major components, an illumination source, a photo-activated fluorophore sample, and detector.

立即查看

如何准直激光系统

Join Chris Williams as he briefly explains the basics of how to align a laser system onto a target.

立即查看

Beam Diameter

Beam Divergence

Beam Width

Divergence

Gaussian Beam

Top Optics Trends of 2021 – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 3

Several of the most interesting trends in optics and photonics of 2021 were the landing of the Perseverance Rover on Mars, Stemmed Mirrors, minimizing thermal lensing in ultrafast laser systems, and developments in ultraviolet lasers.

立即查看

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

激光系统的关键参数

了解确保激光应用成功必须考虑的关键参数。将为这些参数建立通用术语。

立即查看

激光损伤阈值测试

Testing laser induced damage threshold (LIDT) is not standardized, so understanding how your optics were tested is critical for predicting performance.

立即查看

激光光学计量

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

立即查看

Laser Polarization: The Importance of Polarization in Laser Applications

Understanding the polarization of laser light is critical for many applications, as polarization impacts reflectance, focusing the beam, and other key behaviors.

立即查看

激光光学实验室:预告

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

立即查看

激光光学实验室:简介

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

立即查看

激光光学实验室:背向反射

Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.

立即查看

激光光学实验室: 激光镀膜

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

立即查看

激光光学实验室:激光器规格的选择

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

立即查看

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

立即查看

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

立即查看

LIGHT TALK - EPISODE 8: Laser Magic! with Angi Compatangelo

From tattoo removal to diagnosing cancer, lasers can transform our lives in countless ways. Join our conversation about laser in skin care and diagnostics.

立即查看

Resolving damage ambiguity and laser-induced damage threshold (LIDT) complications

The art and science of designing optics for laser-induced damage threshold

What makes laser optics different from normal optics?

如何搭建马赫-曾德尔干涉仪(Mach-Zehnder Interferometer)

Learn how to assemble, align, and use a Mach-Zehnder Interferometer completely out of off-the-shelf products from Edmund Optics in this detailed guide.

立即查看

Laser

Laser Damage Threshold

 
销售和技术专家咨询电话
1-800-363-1992
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program