Zaber™高精密电动调整台系统是一个独立的线性调整台,由计算机控制,包括一个步进电机和内置控制器。Zaber™高精密电动调整台系统可直接连接到计算机的RS-232端口,而其随附的软件则有助于轻松地控制行程距离或位置。另外,手动控制电位器允许顺畅的手动运动。编码器版本可用于所有行程长度,200次/转(CPR)旋转正交编码器集成到步进电机中。集成的旋转编码器提供闭环控制和滑移/失速检测和恢复。
注意: 如要安装标准公制或英制实验板,则需要使用适配器的下面板(单独出售)。每个调整台都包括计算机控制软件。24-48 VDC 通用电源、数据线以及 RS-232 适配器作为配件另售。使用适配器的顶板 #68-644 来安装70mm TECHSPEC® 调整台。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号