您选择的产品已被添加至购物车

25mm Travel, High Precision Linear Motor Stage, Integrated Controller, Linear Encoder

查看更多 Zaber™
×
产品编码 #70-560 新产品 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 52,866.37
数量 1+
RMB 52,866.37
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Crossed-Roller Bearing
驱动类型:
Moving Magnet Track Linear Motor
类型:
Metric
工作台大小 (mm):
110 x 90
行程 (mm):
25
精度 (μm):
1.5
编码器:
Yes
高度 (mm):
31
负载容量 (kg):
10
手动控制/LED 指示灯:
Yes
生产商:
Zaber Technologies Inc.
注意 :
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
工作温度 (°C):
0 - 50
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #70-960
Europe: #70-960
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #70-960
重复性 (μm):
<0.2
速度 (mm/s) :
0.00061 - 800
电机类型 :
Moving Magnet Track Linear Motor
重量 (kg):
0.91
计算机接口 :
RS-232
Maximum Operating Current (mA):
3000
Encoder Type:
Linear Analog Encoder

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 行程可选25、75、150mm
  • 速度可达 800mm/s
  • 高可重复性和高精度

Zaber™ 高精度电动线性调整台是计算机控制的线性平台,采用移动磁轨线性电机和中心定位编码器,能够对光学组件或子系统实现精确定位。这些平台可以直接连接到计算机的USB或RS-232端口,并与 Zaber 发射器Zaber’s 协议库兼容,从而实现快速设置和直观的自动化控制。线性模拟编码器具有1nm的计数尺度,能保证1.5µm 的定位精度, 200µm 的可重复性且最小的运动步进增量低至20nm。 Zaber™ 高精度电动线性调整台由无齿槽无铁芯的线性电机驱动,速度高达 800 mm/s ,最小速度和速度分辨率为0.61mm/s。这些平台设计有公制螺纹孔用于安装,并配备有含刻度的旋钮和按压式开关,方便需要时进行手动控制。

请注意: 48 伏直流通用电源、用于菊花链的数据线和计算机接口电缆(USB 或 RS-232)作为附件单独出售。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号