您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25.4mm Dia., VIS Coated, Linear Glass Polarizer (XP42)

×
产品编码 #19-651 有现货
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,278.03
数量 1-9
RMB 1,278.03
数量 10+
RMB 1,145.82
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
25.40
厚度 (mm):
2.00 ±0.10
尺寸容差 (mm):
+0.00/-0.20
构造 :
Laminated Glass Polarizing Film

Optical Properties

涂层:
VIS AR Coated
消光比:
9000:1 @ 546nm
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
XP42 Laminated Between Glass
透射率 (%) :
45 @ 546nm
涂层规格:
Ravg <0.5% @ 425 - 700nm
波长范围 (nm):
425 - 700
Polarization Efficiency (%):
>99.98 @ 546nm

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
-10 to +55

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 可选无镀膜和可见光增透镀膜
  • 偏振效率>99.98%
  • 无镀膜产品的透过率为 42%,镀增透膜产品的透过率为 45%
  • 可选 XP42 塑料薄膜 版本

TECHSPEC® 高对比度玻璃线性偏振片(XP42)是一种高透过、高效率的解决方案,也是广大工业和实验室应用的理想选择。这些偏振片具有>99.98% 的偏振效率和9000:1的消光比,由一个 XP42高对比度线性偏振膜 层压在两片光学级的玻璃之间构成。TECHSPEC 高对比度玻璃线性偏振片(XP42)可提供无镀膜和可见光增透镀膜选项,可增加在 425 – 700nm纳米之间的透射。在随机偏振入射光的情况下,无镀膜版本的典型单滤光片透过率为42%,AR镀膜版本则为45%。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号