您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

高对比度玻璃线性偏振片(XP42)

×
  • 可选无镀膜和可见光增透镀膜
  • 偏振效率>99.98%
  • 无镀膜产品的透过率为 42%,镀增透膜产品的透过率为 45%
  • 可选 XP42 塑料薄膜 版本

TECHSPEC® 高对比度玻璃线性偏振片(XP42)是一种高透过、高效率的解决方案,也是广大工业和实验室应用的理想选择。这些偏振片具有>99.98% 的偏振效率和9000:1的消光比,由一个 XP42高对比度线性偏振膜 层压在两片光学级的玻璃之间构成。TECHSPEC 高对比度玻璃线性偏振片(XP42)可提供无镀膜和可见光增透镀膜选项,可增加在 425 – 700nm纳米之间的透射。在随机偏振入射光的情况下,无镀膜版本的典型单滤光片透过率为42%,AR镀膜版本则为45%。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号