您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

适合方形倾斜光学支架的25.4mm 直径适配器

25.4mm Dia. Adapter for Square Tip/Tilt Optic Mount, #85-713

×
产品编码 #85-713 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 246.79
数量 1+
RMB 246.79
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Through Hole Diameter (mm):
25.4

Product Details

光学类型:
Circular

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
29.0 x 32.5
构造 :
Black Anodized Aluminum
内径 (mm):
25.4

Threading & Mounting

兼容光学大小 (mm):
25.40

Additional Info

注意 :
Accepts 25/25.4mm Diameter Optics for #85-710

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 可提供于一系列光学组件
  • 阳极氧化铝构造及不锈钢螺丝
  • 螺牙间距为0.5mm的微调螺丝
  • 另外也备有固定光学安装座

TECHSPEC 笼式系统可调整光学安装座非常适合用于光束偏转应用 将一系列的光学组件集成到TECHSPEC笼式系统。这些光学安装座经专门设计,可安装于25mm和30mm内径的标准笼式系统平板,并可利用定位螺丝固定光学组件,为精密的光学校准提供所需的稳定性和调整。#85-695 25.4mm动态安装座具有12.7mm的通光孔径,并可以和 #85-699 45°平板分光器安装座成对使用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号