您选择的产品已被添加至购物车

2.1" ,470nm LED点光源

查看更多 Advanced Illumination
×
产品编码 #66-821 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 6,848.48
数量 1+
RMB 6,848.48
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
颜色:
Blue
直径 (mm):
54.00
型号:
SL1236-470100L-IC
长度 (mm):
38.00
工作温度 (°C):
0 to 65
波长 (nm):
470.00
工作距离 (mm):
100.00
强度控制选项:
Yes
LED 寿命(小时):
50,000
波长容差 (nm):
±25
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
配光 (%):
±10 Edge to Edge (Dependent on Working Distance)
LED 数目:
36.00
通道数目:
1.00
视场覆盖范围 (mm):
43.00
Type of Illumination:
LED Illuminator
注意 :
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Spot Light
照明模式:
Constant

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 机器视觉照明的理想选择
  • 在100mm工作距离时提供43mm覆盖范围
  • 5万小时产品使用寿命

Advanced Illumination LED射灯可用于选通和持续应用。对于0.9"和2.1"持续型号,LED强度可通过内置电位计变更。

注意: 需要使用24V电源(编号#66-855)。手动强度调节器(编号#86-887#89-555)是单独出售的可选元件 – 该设备属于电位计,对于低电流LED灯无法提供适当的强度等级控制功能。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号