您选择的产品已被添加至购物车

200 mm Travel, Motorized Linear Stage, Integrated Controller

查看更多 Zaber™
#15-288, 200 mm Travel, Motorized Linear Stage, Integrated Controller

#15-288, 200 mm Travel, Motorized Linear Stage, Integrated Controller

×
产品编码 #15-288 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 24,018.15
数量 1+
RMB 24,018.15
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
精度 (μm):
60 (Unidirectional)
齿隙 (μm):
<12
手动控制/LED 指示灯:
Yes
重复性 (μm):
<3
分辨率 (μm):
0.05
速度 (mm/s) :
0.00003 to 26
Maximum Operating Current (mA):
350
Total Track (mm):
253.60

Product Details

类型:
Metric
生产商:
Zaber Technologies Inc.
电机类型 :
2-Phase Stepper

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Needle Roller Bearing
工作台大小 (mm):
45 x 340.4
行程 (mm):
203.2
高度 (mm):
21
负载容量 (kg):
10
平行度 (μm):
<25
重量 (kg):
0.44

Hardware & Interface Connectivity

驱动类型:
Precision Lead Screw
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-294
Europe: #15-294
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #15-294
计算机接口 :
USB with #15-295
RS-232 with #15-297

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
0 - 50

Additional Info

注意 :
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 高精度,25mm、50mm、100mm和200mm行程选项
  • 集成化的电动控制器
  • 可提供集成式、每转200次(CPR)电机安装的编码器
  • 简单的X-Y或X-Y-Z配置

Zaber™高精密电动调整台系统是一个独立的线性调整台,由计算机控制,包括一个步进电机和内置控制器。Zaber™高精密电动调整台系统可直接连接到计算机的RS-232端口,而其随附的软件则有助于轻松地控制行程距离或位置。另外,手动控制电位器允许顺畅的手动运动。编码器版本可用于所有行程长度,200次/转(CPR)旋转正交编码器集成到步进电机中。集成的旋转编码器提供闭环控制和滑移/失速检测和恢复。

注意: 如要安装标准公制或英制实验板,则需要使用适配器的下面板(单独出售)。每个调整台都包括计算机控制软件。24-48 VDC 通用电源、数据线以及 RS-232 适配器作为配件另售。使用适配器的顶板 #68-644 来安装70mm TECHSPEC® 调整台。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号