您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

直径12mmX-12mm焦距,未镀膜双凹透镜

×
产品编码 #32-988 6-10 工作日
×
其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 268.83
数量 1-9
RMB 268.83
数量 10+
RMB 242.39
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Double-Concave Lens

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
12.00 +0.0/-0.025
倒角:
Protective bevel as needed
中心厚度 CT (mm):
3.00
中心厚度容差 (mm):
±0.05
中心偏(弧分):
<1
有效孔径 CA(mm):
11.00
边缘厚度 ET (mm):
4.71

Optical Properties

有效焦距 EFL (mm):
-12.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
有效焦距/有效孔径直径比:
1.00
数字孔径 NA:
0.50
涂层:
Uncoated
波长范围 (nm):
400 - 2500
后焦距 BFL (mm):
-12.81
焦距指定波长 (nm):
587.6
焦距容差 (%):
±1
半径 R1=-R2 (mm):
-19.47
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 波长范围是350-2200nm
  • 凭借精密的直径和向心性公差可轻松实现 OEM 集成
  • 提供各种直径和焦距
  • 提供附加 AR 镀膜选择: VIS-EXTMgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, 和 NIR II

双凹透镜有两个向内的,相同的曲面构成并且有一个负焦距,它们被用作成缩小的像或是光线发散,所有直径都是以毫米为单位。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号