您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

12.7mm Dia. x 6.35mm FL, 8-12µm AR Coated, ZnSe Aspheric Lens

查看更多 Coherent®
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses

TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses

×
产品编码 #39-504 6-10 工作日
×
其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 7,712.25
数量 1-10
RMB 7,712.25
数量 11+
RMB 6,941.03
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
12.70 +0.00/-0.10
有效焦距 EFL (mm):
6.35
数字孔径 NA:
1.00
后焦距 BFL (mm):
4.69
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coherent® Infrared ZnSe
非球面面形误差, RMS @ 632.8nm:
λ/2
涂层:
BBAR (8000-12000nm)
涂层规格:
Ravg <0.5% @ 8 - 12μm
中心偏(弧分):
≤20
Centering, ETD (μm):
≤50.8
表面质量:
40-20
有效孔径 CA(mm):
11.43
边缘厚度 ET (mm):
1.89
中心厚度 CT (mm):
4.00 ±0.10
有效焦距/有效孔径直径比:
0.5
倒角:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano
类型:
Aspheric Lens
波长范围 (nm):
8000 - 12000
Conjugate Distance:
Infinite
表面粗糙度(埃):
<50 RMS
Power (P-V) @ 10.6μm:
λ/10
Power (P-V) @ 632.8nm:
λ/10

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 由爱特蒙特光学设计,Coherent® 材料制成
  • 优质等级的硒化锌材料
  • 可提供无镀膜或宽带 8-12µm 抗反射镀膜选项

TECHSPEC® 硒化锌 (ZnSe) 非球面透镜的设计旨在为 10.6µm CO2 激光器提供衍射极限的聚焦性能。这些透镜由 Coherent® 红外硒化锌材料制成,在 10.6µm 波长上的体吸收系数为 <0.0005 cm-1,并具备无镀膜或宽带抗反射镀膜选项,在 8 - 12µm 范围内可提供极佳的透射率。其精密设计使其成为集成到激光系统,热成像组件和 FTIR 器件的理想选择。TECHSPEC 硒化锌非球面透镜在 10.6µm 波长上的不规则性为 <λ/20,表面质量为 40-20,表面粗糙度 <50Å。

请注意: II-VI Incorporated 已变更为 Coherent Corp.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号