您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

LENS PCX 12.7 X 12.7 NIR I INK

×
产品编码 #62-576-INK 10-15天
×
其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 453.92
数量 1-9
RMB 453.92
数量 10+
RMB 407.65
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
12.70 ±0.025
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT (mm):
4.00 ±0.10
边缘厚度 ET (mm):
1.72
有效孔径 CA(mm):
11.7
倒角:
Protective bevel as needed

Optical Properties

有效焦距 EFL (mm):
12.70 @ 587.6nm
后焦距 BFL (mm):
10.46
涂层:
NIR I (600-1050nm)
涂层规格:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
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
9.97
有效焦距/有效孔径直径比:
1
数字孔径 NA:
0.50
波长范围 (nm):
600 - 1050
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
7 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

TECHSPEC® NIR I 镀膜平凸(PCX)透镜具有正焦距,是成像应用中收集和聚焦光线的理想选择。它们还适用于涉及发射器、探测器、激光器和光纤光学的各种应用。 TECHSPEC® NIR I 镀膜平凸(PCX)透镜有多种直径和焦距可供选择。 同型号的透镜还有各类镀膜版本可供选择 未镀膜 或者宽带增透膜版本 (BBAR) 包括无镀膜, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR II, VIS-EXTYAG-BBAR

技术信息

N-BK7

3 毫米厚、未镀膜 N-BK7 窗口片在紫外-近红外光谱范围内的典型透射率。

单击此处下载数据

在 0° AOI 条件下,MgF2(400-700 纳米)镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。

蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: 

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

超出此范围的数据不作保证,仅供参考。

点击此处下载数据

在 0° AOI 条件下,VIS-EXT (350-700nm) 镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。


蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下:
 

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

超出此范围的数据不作保证,仅供参考。

点击此处下载数据

在 0° AOI 条件下,VIS-NIR (400-1000nm) 镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。

蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

超出此范围的数据不作保证,仅供参考。

点击此处下载数据

在 0° AOI 条件下, VIS 0°(425-675nm) 镀膜3 毫米厚的 N-BK7 窗口片的典型透射率。

蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

超出此范围的数据不作保证,仅供参考。

点击此处下载数据

在 0° AOI 条件下,YAG-BBAR (500-1100nm) 镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。

蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: 

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

超出此范围的数据不作保证,仅供参考。

点击此处下载数据

在 0° AOI 条件下,NIR I(600 - 1050 纳米)镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。

蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: 

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

超出此范围的数据不作保证,仅供参考。

点击此处下载数据

在 0° AOI 条件下,NIR II(750 - 1550nm)镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。

蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: 

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

超出此范围的数据不作保证,仅供参考。

点击此处下载数据

Filter

增透膜

Anti-reflection (AR) coatings are applied to optical components to increase throughput and reduce hazards caused by back-reflections.

立即查看

光学镀膜简介

Optical coatings are used to influence the transmission, reflection, or polarization properties of an optical component.

立即查看

Lens Geometry Performance Comparison

This comparison of the performance of aspheric, achromatic, and spherical PCX lenses in different situations reveals the ideal use cases for each type of lens.

立即查看

了解光学参数规格

Do you want to know more about the importance of optical specifications? Learn the different types of specifications and their impact on your system at Edmund Optics.

立即查看

NIR (Near Infrared)

VIS/NIR Coating

适用于红外 (IR) 应用的正确材料

Using an Infrared Application? Discover the importance of choosing the right material and comparisons of each at Edmund Optics.

立即查看

Infrared (IR) Spectrum

SAG Calculator

下一代球面透镜

Traditional spherical lenses are evolving due to the increasing demands of applications. Learn about the future of spherical lenses at Edmund Optics.

立即查看

UV vs. IR Grade Fused Silica

UV grade fused silica is ideal for UV and visible applications, but IR grade fused silica has better transmission in the IR due to a lack of OH- impurities.

立即查看

高光谱和多光谱成像 - 光学新趋势:第七集

Hyperspectral and multispectral imaging are imaging technologies that capture information from a broader portion of the electromagnetic spectrum.

立即查看

You offer many substrates for UV and IR applications. How do I know which is best for me?

边缘涂黑

Have a question about Edge-Blackening? Find more information on stray light, measuring BRDF, and more at Edmund Optics.

立即查看

Geometrical Optics 101: Paraxial Ray Tracing Calculations

Do you use ray tracing on a regular basis? Learn more about the calculations aspect, along with steps and software at Edmund Optics.

立即查看

光学应用范例

Looking for application examples? Find examples for Detector Systems, Selecting the Right Lens, and Building a Projection System at Edmund Optics.

立即查看

Understanding Optical Lens Geometries

Optical lens geometries control light in different ways. Learn about Snell's Law of Refraction, lens terminology and geometries at Edmund Optics.

立即查看

球面透镜的精度公差

Optical lenses require very precise tolerances. Learn more about tolerances for spherical lenses at Edmund Optics.

立即查看

Keys to Cost Effective Optical Design and Tolerancing

Are you looking for ways to make cost effective optical designs? Find more information on selecting specifications and using tolerancing schemes at Edmund Optics.

立即查看

How do I clean my lenses?

Is it possible to find Plano-Concave (PCV) or Double Concave (DCV) lenses where the diameter is greater than the focal length?

How does reversing the orientation of a PCX lens affect the EFL and BFL in a setup?

Double-Concave (DCV) Lens

Double-Convex (DCX) Lens

Meniscus Lens

Plano-Concave (PCV) Lens

Plano-Convex (PCX) Lens

在红外应用中使用弯月透镜的优势

Meniscus lenses offer superior performance compared to plano convex lenses in IR applications. Find out the benefits of using a meniscus lens at Edmund Optics.

立即查看

如何利用现货光学件设计扩束镜

Are standard beam expanders not meeting your application requirements? Learn how to design your own beam expander using stock optics at Edmund Optics.

立即查看

快速光学原型制造

Quickly Respond to Collapsing Product Lifecycles

立即查看

技巧#3—把球面镜变成非球面镜

Join Andrew Fisher, Manufacturing R&D Engineer at Edmund Optics, as he discusses some tips for modifying stock optical components to fit your application's needs.

立即查看

I am looking to prototype an illumination system. My objective is to use a small halogen filament bulb and end up with a beam of light. What would be the best lens or lens combination to give me this projected spot of light?

What is the difference between the effective focal length and the back focal length?

What are the benefits of aspheric lenses compared to standard singlet lenses?

Back Focal Length (BFL)

Field Curvature

Sag

光学玻璃

Choosing the right optical glass is important. Find out factors and properties on how to select the right optical glass at Edmund Optics.

立即查看

像差如何影响机器视觉镜头

Need help understanding aberration theory? Learn about a few fundamental concepts to help clarify your understanding at Edmund Optics.

立即查看

分辨率与对比度限制:艾里斑

The diffraction pattern caused when light passes through an aperture is called the Airy Disk. Find out how the Airy Disk can impact your image at Edmund Optics.

立即查看

What is the difference between an inked lens and a non-inked one?

If I want to design with your lenses and lens assemblies, how do I get the information that I need?

Now that I have chosen my lens, how do I mount it?

Center Thickness (CT)

Chromatic Focal Shift

Conjugate Distance

Épaisseur de bord

Distance focale effective (EFL)

Finite/Finite Conjugate

Power

Singlet Lens

如何定义光学透镜的放大倍数

When doing basic imaging, how do you determine the magnification an optical lens will provide?

立即查看

学习利用准直光确定光学透镜的焦距

Collimated light occurs when light rays travel parallel to each other.

立即查看

如何利用光学透镜成像

Although a common misconception, individual optical lenses do not always form an image when the object plane is placed a focal length away from the lens.

立即查看

技巧#4—为现货元件镀膜

Join Andrew Fisher, Manufacturing R&D Engineer at Edmund Optics, as he discusses some tips for modifying stock optical components to fit your application's needs.

立即查看

Irregularity

Radius of Curvature

BBAR Coating

Diopter

了解表面质量

The surface quality of optical components the scattering off of its surface, which is especially important in laser optics applications.

立即查看

Anti-Reflection (AR) Coating

Bevel

Seamed Edge

Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

立即查看

Surface Flatness

Transmission

How do I clean my optics?

Integration of Optical Systems

Are you looking to use integration in your next system? Find out more about integrating in both imaging and non-imaging applications at Edmund Optics.

立即查看

现货和定制光学件制造技术

Edmund Optics is a global stock and custom optics manufacturing company with in house optical designers and on-site metrology and environmental testing.

立即查看

EO 全球制造基地

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

立即查看

爱特蒙特光学的计量技术:测量是制造的关键环节

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

立即查看

Clear Aperture (CA)

Refraction

Surface Quality

 
销售和技术专家咨询电话
1-800-363-1992
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program