您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

12.5mm Diameter, S-Mount Polarizer Holder

TECHSPEC® S-Mount Tube System Polarizer Holder

×
产品编码 #11-145 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,533.64
数量 1-4
RMB 1,533.64
数量 5+
RMB 1,357.36
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

Function:
Optic Mount (Rotatable)

Physical & Mechanical Properties

延展长度 (mm):
22.5
Min. Thickness of Compatible Optics (mm):
1.5
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
7.0

Threading & Mounting

兼容光学直径 (mm):
12.5
螺纹类型:
S-Mount

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 将偏振片集成到 C、S 或 T 接口系统中
  • 偏振片最多可在固定器内旋转 90°
  • 设计用于固定直径 12.5、20、25 或 50mm 的偏振片
  • 可用于安装 12.5 和 25mm 方形偏振片的适配器

TECHSPEC® C、S 和 T 接口偏振片固定器用于将偏振片或延迟片轻松集成到 C、S 或 T 接口系统中。该固定器设计为允许偏振片旋转 90°,同时固定器的主体仍保持在原位。随附的杠杆可平滑旋转,使用户能够轻松控制系统内偏振轴的方向。TECHSPEC C、S 和 T 接口偏振片固定器可以固定直径 12.5、20、25 或 50mm,厚度在 1.5mm 至 9.0mm 之间的偏振片。使用适配器 #12-836#12-837 分别安装 12.5mm 方形或 25mm 方形偏振片。这些固定器适合快速有效地为 C、S 或 T 接口系统增加偏振。

请注意:在安装 12.5、 25 或 50mm 偏振片时,必须使用 内六角扳手拆下支架的内螺纹部分。  对于 #90-621, 则必须使用 扳手  拆下固定环才能安装 20mm 偏振片。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号