您选择的产品已被添加至购物车

Spanner Wrench

Spanner Wrench, #11-130

×
产品编码 #11-130 6-10 工作日
×
- +
RMB 484.77
数量 1-5
RMB 484.77
数量 6+
RMB 442.90
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
最大直径 (mm):
101.6

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 可调节扳手
  • 4.5 英寸最大直径
  • 直刀片和圆点状探针

该扳手主要用于拆卸成像镜头、扩束器或 F-Theta 镜头等光学组件,最大可调节至 4 英寸,最小可调节至探针相互接触。这款扳手采用滚花旋钮进行快速调节,并配有内六角螺钉,可将镜臂设置于固定宽度。该扳手可轻松快速地拆下挡圈,而不会对您的敏感光学表面造成损坏,也因此成为适用于各类应用的理想选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号