您选择的产品已被添加至购物车

0.8" x 1.0", Red 625nm, MicroBrite Compact Spot Light

查看更多 Advanced Illumination
Advanced Illumination MicroBrite Compact Spot Lights

Advanced Illumination MicroBrite Compact Spot Lights

×
产品编码 #18-582 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,322.88
数量 1+
RMB 3,322.88
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Minimum Input Current:
0.18A

Product Details

型号:
SL243-625IC
Type of Illumination:
LED Illuminator
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Spot Light
照明模式:
Constant

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
29.2 x 20.0 x 20.0
重量 (g):
24

Optical Properties

颜色:
Red
波长 (nm):
625.00

Performance

LED 寿命(小时):
50000

Hardware & Interface Connectivity

连接器:
Flying Leads
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
线缆长度 (m):
2

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
0 to +60

Additional Info

注意 :
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

高级照明 MicroBrite 紧凑型方形射灯具有紧凑的方形外壳,以及行业领先的性能尺寸比,能提供可达 15,000 勒克斯的强光照明。这些方形射灯具有侧电缆入口和精心放置的 M4 T 型槽安装点,从而可以通过传导提高散热能力。与圆形射灯相比,这些 MicroBrite 紧凑型方形射灯可以高效地容纳更多的 LED,从而在很小的占用空间内实现更高的功率。高级照明 MicroBrite 紧凑型方形射灯非常适用于占用空间小的机器视觉应用(例如小零件制造和微加工)。

注意: 需要使用 24V 电源 #66-855。建议使用手动强度调整设备 #86-887#89-555(另售)。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号