您选择的产品已被添加至购物车

113.3mm, RGB, MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights

查看更多 Advanced Illumination
Advanced Illumination MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights

Advanced Illumination MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights

×
产品编码 #18-566 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 10,003.89
数量 1+
RMB 10,003.89
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
颜色:
RGB
高度 (mm):
15.7
内径 (mm):
74.9
输入电压 (V):
24V
型号:
DF198-115RGBC1
工作温度 (°C):
0 - 60
外径 (mm):
113.3
尺寸 (mm):
113.3 x 74.9 x 15.7
安装螺纹:
M4 x 4
重量 (g):
128.8
LED 寿命(小时):
50,000
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Type of Illumination:
LED Illuminator
注意 :
Optional Controller #18-645 available
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Ring Light
最大输入电流:
0.95A
照明模式:
Constant
环境等级:
IP40

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 是从视觉上改善表面缺陷的理想选择
  • 可达 47,000 勒克斯的强光输出
  • 暗场与亮场之间的多个工作距离
  • 所需电源和可选配的手动强度调节器需另外购买

高级照明 MicroBrite 散射暗场环形灯外形紧凑,能以狭窄的角度提供高性能的散射照明。对于很短的工作距离,弯曲的散射透镜可实现暗场照明,对于较长的工作距离,可以实现暗场和亮场照明。这些环形灯能搭配使用可选电位器以手动调节 LED 强度,可用于在工作距离大于环形灯的外径时产生亮场效应。高级照明 MicroBrite 散射暗场环形灯可提供多种尺寸,非常适用于需要对表面缺陷进行视觉增强的应用。

请注意:需要使用 24V 电源 (#66-855)。有关与手动强度调节器(#89-555) 或 DC-100E 单输出控制器(#18-645) 的兼容性,请参阅具体的产品说明。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号