您选择的产品已被添加至购物车

100mm, Green 530nm, MicroBrite Brightfield Ring Light

查看更多 Advanced Illumination
×
产品编码 #18-577 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 10,374.08
数量 1+
RMB 10,374.08
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
颜色:
Green
高度 (mm):
19.09
内径 (mm):
100
输入电压 (V):
24V
型号:
RL208M-100530IC
工作温度 (°C):
0 - 60
外径 (mm):
145.34
尺寸 (mm):
100.00 x 145.34 x 19.09
安装螺纹:
M4 x 4
波长 (nm):
530.00
重量 (g):
400
LED 寿命(小时):
50,000
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: Not Available
China: #66-855
Type of Illumination:
LED Illuminator
注意 :
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Ring Light
最大输入电流:
0.27A
照明模式:
Constant
环境等级:
IP50

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 可达 41,000 勒克斯的高强度输出
  • 工作距离为 2”-10”(取决于尺寸)
  • 用于各种波长
  • 建议使用光学手动强度调整设备(#86-887#89-555

高级照明 MicroBrite 亮场环形灯外形紧凑,能提供高强度的机器视觉光线。这些环形灯能在 180mm 工作距离时产生高达 41,000 勒克斯的强光输出,可用于各种波长,并具有两种标准尺寸。这些环形灯提供的对象覆盖范围是 2” 到 6”(取决于工作距离)。高级照明 MicroBrite 亮场环形灯非常适用于需要高强度照明光源的透镜相关标准应用(例如高速检测、工厂自动化和机器视觉)。

注意: 需要使用 24V 电源 #66-855。建议使用手动强度调整设备 #86-887#89-555(另售)。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号