您选择的产品已被添加至购物车

1000mm Travel, Belt Driven Motorized Linear Stage

查看更多 Zaber™
×
产品编码 #22-235 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 22,202.47
数量 1+
RMB 22,202.47
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
精度 (μm):
925
齿隙 (μm):
< 250
编码器:
Yes
手动控制/LED 指示灯:
Yes
重复性 (μm):
< 20
分辨率 (μm):
7.03125
速度 (mm/s) :
3000 (Maximum)
推力 (N):
90
电机类型 :
2-Phase Stepper
Maximum Operating Current (mA):
3500
Encoder Type:
Rotary Quadrature Encoder
Encoder Resolution:
400 CPR
Motor Installation Guide:
Motor Installation and Setup Guide can be found here

Product Details

类型:
Metric
生产商:
Zaber Technologies Inc.

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Recirculating Ball Linear Guide
工作台大小 (mm):
1150 x 134
行程 (mm):
1000
高度 (mm):
76
负载容量 (kg):
50
重量 (kg):
3.625

Hardware & Interface Connectivity

驱动类型:
Synchronous Belt
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-294
Europe: #15-294
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #15-294
计算机接口 :
USB with #15-295
RS-232 with #15-297

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
0 - 50

Additional Info

注意 :
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 设计用于常见的40毫米T型槽挤压框架系统和附件
  • 500mm 行程和1000mm 行程可选
  • 手动控制或通过RS-232串行接口控制
  • 集成400次/转(CPR)电机安装编码器

Zaber™ T型槽挤压皮带驱动平台是基于模块化、可扩展的T型槽挤压结构的计算机控制的平台。这些平台与大多数T型槽挤压框架系统兼容并可轻松集成。Zaber™ T型槽挤压皮带驱动平台可由 Zaber可编程操纵控制器 (单独出售),使用带RS-232或USB数据线的计算机、或使用集成在电机单元中的旋钮手动控制。平台安装平台包括6个M4 x 0.7的安装孔,网格为25mm。 每个平台都有集成在步进电机中的正交旋转编码器,编码器分辨率为400次/转(CPR)。集成的旋转编码器提供了闭环控制和滑移/停顿检测和恢复。

请注意: 24-48 VDC通用电源(必备)、用于菊花链的数据线和计算机接口线(USB或RS-232)作为附件单独出售。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号