您选择的产品已被添加至购物车

10", Blue 455nm, Medium Intensity Linear Backlights

查看更多 Advanced Illumination
Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights

Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights

×
产品编码 #18-640 Clearance 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 8,276.35
数量 1+
RMB 8,276.35
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Minimum Input Current:
0.8A

Product Details

型号:
BL31310-455
Type of Illumination:
LED Illuminator
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Backlight
照明模式:
Constant

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
267.2 x 32.2 x 21.7
重量 (g):
286
有效区(mm):
255.2 x 25

Optical Properties

颜色:
Blue
波长 (nm):
455.00

Performance

LED 寿命(小时):
50000

Hardware & Interface Connectivity

连接器:
Flying Leads
输入电压 (V):
24V
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
0 - 50
环境等级:
IP50

Additional Info

注意 :
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 可达 226,000 勒克斯的强烈散射输出
  • 用于各种波长
  • 另外提供适用于恶劣环境的超密封可冲洗背光灯
  • 建议使用光学手动强度调整设备(#86-887#89-555

高级照明中强度线性背光灯能提供可达 226,000 勒克斯的强烈散射照明。这些背光灯可用于各种波长,以实现无缝系统集成。高级照明中强度线性背光灯非常适用于诸如线扫描和物体轮廓显示等应用。提供通过 IP69K 认证且适用于恶劣环境应用的高级照明超密封可冲洗背光灯。

注意: 需要使用 24V 电源 #66-855。建议使用手动强度调整设备 #86-887#89-555(另售)。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号