您选择的产品已被添加至购物车

0.5光密度,12.5mm直径,吸收中密度滤光片

查看更多 Hoya
×
产品编码 #48-526 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 273.23
数量 1-10
RMB 273.23
数量 11+
RMB 246.79
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Neutral Density Filter

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
12.50
厚度 (mm):
2.00
厚度容差 (mm):
±0.5
尺寸容差 (mm):
±0.1
Parallelism (mm):
<0.02

Optical Properties

光密度 OD(平均):
0.5 ±0.05
玻璃/滤波器编号:
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
涂层:
Uncoated
折射率 nd:
1.51
表面质量:
80-50
透射率 (%) :
32.0 (average)
阻断波长范围 (nm):
400 - 700

Material Properties

转变温度 (°C):
535

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

Hoya 吸收型中性密度滤光片在可见光区域具有均匀的光谱透射特性,通过吸收衰减光线,同时将反射降到最低。通常,吸收型滤光片的光密度与均匀性是材料和厚度的函数。由于Hoya 吸收型中性密度滤光片具有特定的光密度,因此厚度只是玻璃类型的函数。Hoya 吸收型中性密度滤光片适用于测量仪器的光控应用和成像中的曝光控制。随着光密度的增加,光谱将会发生变化。 

光密度呈现加法关系;例如,将 OD 值为 0.6 和 0.9 的滤光片叠加在一起,得到的光密度为 1.5。光密度与透射率的关系式如下T = 10^-OD x 100 = 透射率。

注意:由于供应链问题,我们的套件在交付时可能会用其他包装方案代替木箱。如有任何疑问,请联系 [email protected]

吸收型中性密度滤光片

#55-222 包括光密度为0.15, 0.3, 0.4, 0.6, 0.9 和 2.5在内的六个滤光片。

#63-468, #63-469, #63-470#66-155 各包含14个光密度为 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.9, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0 和 2.5的滤光片.请注意,OD 3.0的滤光片是这些套件中唯一不包括的。 

滤光片仿真软件

点击此处下载 HOYA 彩色玻璃滤光片模拟软件,其可用于计算各种 HOYA 玻璃的内透射率和外透射率。本软件可模拟用户指定厚度的单个滤光片的性能。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号