您选择的产品已被添加至购物车

回射镜

定制
及批量生产

了解详情

Filter
17547 未封装的屋脊型中空回射器
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 是在同一个轴上重新引导光线的理想选择
  • 中空设计最大限度地减少了散射
  • 可取代光学组件中的实心屋脊或普罗棱镜
90° 专用反射镜 90° 专用反射镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 以180° 将输入图像分成两个不同的路径
  • 备有各种尺寸以及带宽镀膜产品
  • 另外也备有可选的额外 直角棱镜
中空回射器 中空回射器
  • 入射光将会反射回去
  • 采用空心结构,重量轻
  • 不会引起材料吸收或色差
N-BK7封装版角锥棱镜回射器 N-BK7封装版角锥棱镜回射器
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 入射光线被反射回光源方向
  • 可用于测量和对齐
  • 易安装的 ¼-20 螺纹孔
  • 也可以选购 未封装版
N-BK7 Corner Cube Retroreflectors N-BK7角锥棱镜回射器
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 入射光将会反射回去
  • 低至3弧秒的光束偏差
  • 可用于对准
  • 另外也备有 封装版
UV熔融石英角锥棱镜回射器 UV熔融石英角锥棱镜回射器
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 入射光将会反射回去
  • UV透射良好
  • 可用于对准
  • 另外也备有额外的角锥棱镜回射器
复制型空心金属回射器 复制型空心金属回射器
  • 整体铝材结构
  • 回射光束精度不受振动影响
  • 采用裸金镀膜以实现在红外范围的高反射率
  • 可提供低轮廓版本
封装版熔融石英角锥棱镜回射器 封装版熔融石英角锥棱镜回射器
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 采用 ¼-20 螺孔,易于安装
  • UV 透射良好
  • 可用于调查和对齐
  • 另外也提供未封装版
Broadband Dielectric 90° Specialty Mirrors 宽带电介质 90° 特种反射镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

棱镜回射器可用于比较难以精密对准且乏味的应用。棱镜回射器会将入射光射回光源,无论该棱镜回射器的方向。不同于需要一定入射角以将光线射回光源的反射镜,棱镜回射器可以定向于任何位置,条件是光线必须入射到其入射面。棱镜回射器采用数个全内反射,使其能够在比较大的入射角也可精密对准。

爱特蒙特光学提供封装版和未封装版的棱镜回射器,备有多种镀膜选项。反射表面也备有可选的反射镀膜,包括铝膜或银膜。另外,我们也提供备有VIS 0°增透膜的入射表面。由于其复杂的形状,所以棱镜回射镜的安装比较困难。我们提供具有¼-20螺孔的封装版棱镜回射器,便于系统安装。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号