|
传统的玻璃扩束镜深受波长影响 |
|
反射式光学元件有利于紫外线、红外线,宽带和超快激光 |
|
反射式光束整形光学元件具备消色差特性,可以减少像差 |
|
以灵活性提供理想定位,非常适用于新兴激光技术 |
紫外线、红外线,宽带与超快激光是各种应用及领域的必要项目,其涵盖范围包括光谱仪、微加工以及激光手术等。但是,找到适用于这些非可见激光(诸如扩束镜等)的光束整形光学元件并非易事,因为传统的透射光学元件深受波长和色散影响。反射式光束整形光学元件运用宽带消色差设计,可完全消除色差和球面像差问题。此外,反射式扩束镜与反射镜的价格通常低于专门针对特定非可见波长或宽波带而设计的对应光学元件.
以金刚石切削而成的TECHSPEC®单片反射式扩束镜(Mark I) 非常适用于宽带或消色差光束扩展以及各种不同光源。它们能将波前畸变降至最低,并采取消色差的全反射设计,因此能够与可调谐激光、紫外激光及超快激光搭配使用。集成式接口设计元件包括反射式平晶、螺纹孔与通孔,可大幅简化安装及对准作业,可轻松集成到任何激光式应用中。单片式构造还可以确保性能和稳定性不受温度变化的影响.
了解更多TECHSPEC®离轴抛物面 (OAP) 金属反射镜的表面粗糙度低至 50Å RMS ,且无色像差和球面像差。该反射镜采用坚固的金属设计,不使用粘合剂,可提供最佳导热性能。OAP 允许无限制使用焦点,极适合体积紧凑精巧的系统设计。凭借这些特征,OAP 非常适用于包括 MTF、FLIR、FTIR 与 Schlieren 在内的仪器和激光系统,同时可搭配红外线激光进行使用,比如量子级联激光等。TECHSPEC® 金刚石切削金属基底反射镜有15°、30°、45°、60° 或 90° 离轴供选择.
了解更多TECHSPEC®单片反射式扩束镜(Mark I) 可选镀膜种类有增强型铝膜、保护型铝膜和裸金膜.
TECHSPEC®离轴抛物面反射镜的波长范围取决于反射镜的镀膜。提供保护型铝膜、保护型金膜和裸金膜在内的三种不同镀膜,涵盖范围从 400nm 到 12000nm 以上.
符合成本效益的定制 OAP 须使用的设计参数包括反射焦距、反射角、焦点的公差,以及反射波前畸变.
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号