您选择的产品已被添加至购物车
Open-Source DIY Microscopy

离轴抛物面前表面金属镀膜反射镜

 

表面粗糙度低至50Å RMS

 

干涉测试

 

固态金属设计,不采用粘合剂,拥有最佳导热性

 

无色差和球面像差

 

自行设计,制造和镀膜,可接受用户定制

 

有库存,可立即交货

 

符合ITAR设计标准

离轴抛物面金属反射镜广泛应用于宽带紫外,可见光和红外应用中。不同于透射式光学件(材料特性会对该类光学件的性能产生极大影响),离轴抛物面反射镜(OAP)与波长的关系不大,因此它在很大的波段范围内都没有像差。这些优点使得OAP非常适用于仪器和激光系统(包括Schlieren,MTF,FLIR和FTIR)以及红外(IR)激光器,诸如量子级联激光器。离轴抛物面反射镜可以使焦点偏离原来的光路,从而实现紧凑的系统设计。这款金属基片反射镜有15°,30°,45°,60°或90°离轴角可选,并提供多种镀膜,包括裸金膜和加硬铝膜。

表面粗糙度低至 50Å可最大程度地减少散射

TECHSPEC® 离轴抛物面 (OAP) 反射镜由爱特蒙特光学® 设计和制造,能实现从 UV 到 IR 光谱的低散射,其表面精度为 λ/8 RMS,表面粗糙度小于 50Å RMS。有多种镀膜选项可供选择,包括保护性金膜,裸金膜、保护性铝膜、紫外加强铝膜和保护性银膜。每个反射镜都经过检查,以确保低散射。离轴抛物面 (OAP) 适用于聚焦、准直、光束扩展和 MTF 测试台等光学测试系统。

Example of FTIR (Fourier Transform InfraRed) Spectrometer
图1: FTIR(傅里叶变换红外)分光计

示例图和方程

Key Design Parameters
图2: 关键设计参数
(Left) Ellipsoid Diagram, (Right) Off-Axis Parabolic Diagram
图3: (左)椭圆版本示例图,(右)离轴抛物面版本示例图
$$ 4 \, C^2 = f_1 ^2 + f_2 ^2 - 2 \, f_1 \, f_2 \, \cos{\theta} \quad \quad \quad y = \frac{x^2}{4 \, \times \, \text{PFL}} $$
图4: (左)椭圆版本方程,(右)离轴抛物面版本方程
Most Common Coatings for Off Axis Parabolic Mirrors
图5: 适用于离轴抛物面反射镜的常用镀膜

教学资料

金刚石车削离轴抛物
反射镜的粗糙度

阅读

金属反射镜镀膜介绍

阅读

了解表面质量

阅读

离轴抛物面反射镜选择指南

阅读

常见问题

  有哪些焦距可供选择?
我们的离轴抛物面反射镜标准产品的反射焦距从 6.35mm (0.25”) 直到 516mm (20.3”)。
  离轴抛物面反射镜的适用波长范围是多少?
离轴抛物面反射镜的适用波长范围由反射镜的镀膜决定。目前我们提供三种不同的镀膜:保护铝膜,保护金膜和裸金膜,可覆盖400nm到12000nm以上波长。其上限由镀金膜的材料性质与厚度决定。
  这款反射镜的基片采用什么材料?
我们的离轴抛物面反射镜由铝6061T6制成。
  这款反射镜采用什么镀膜?
我们提供保护性铝膜、紫外加强铝膜、保护性银膜、裸金膜和保护性金膜。
  你们能制造椭圆形的金属反射镜吗?
在标准产品目录中,我们不提供椭圆形反射镜,但我们可根据您的要求提供定制版本。
  我应该使用哪些设计参数来定制离轴抛物面反射镜?
要制造高性价比的定制离轴抛物面反射镜所需的设计参数包括反射焦距,反射角,焦点的公差和反射波前畸变。
  如果我需要定制椭圆形反射镜,需要用到哪些设计参数?
要制造高性价比的定制椭圆形离轴抛物面反射镜所需的设计参数包括两个反射光束的焦距,以及它们之间的夹角,以及其中一个焦点的公差,以及透射波前畸变。
  AOAP有中心孔吗?
我们可根据您的要求提供带中心孔的离轴抛物面反射镜。
  可选择哪些尺寸?
我们提供直径为 ¼“ (6.35mm)、½” (12.7mm)、1“ (25.4mm)、2” (50.8mm),3“ (76.2mm) 和 4” (101.6mm) 的 OAP。
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号