- 1.2” Max Sensor Format
- Fiber Optic Input for In-line Illumination
- Long Working Distance
- Eliminate Parallax Error in Machine Vision Applications
- Sensor Sizes Supported From 1/2” to Full Frame
- Magnifications Ranging From 0.05X to 8X
- 高分辨率 f/6 双远心镜头,带有内置照明选项
- 高达750万像素、2.8μm像素大小的传感器
- 消除测量应用中的视差误差
- 适用于900-1700纳米波长范围
- 高分辨率 f/4 双远心镜头,内置照明选件
- 高达 2000 万像素,2.2µm 像素
- 1.1",C 接口远心镜头
- 2/3",C-Mount远心镜头
- 高达230万像素,4.5μm像素大小的传感器
- 带有同轴照明选项的小远心镜头系列
- 可选同轴照明版本的高分辨率 f/6 双远心镜头
- 高达750万像素、2.8μm像素大小的传感器
- 高达 2/3"、C接口镜头
- 放大倍率从 0.16X 到 4X
- 用于测量和计量的高分辨率远心镜头
- 适用于高达 500 万像素、3.45μm像素大小的传感器
- 高达 2/3", C-Mount 镜头
- 放大率从 0.06X 到 1X
- 最大242mm的超大视场
- 传感器格式:1/1.8”, 2/3”, 1”, 4/3”和35mm
- 每个镜头均附带详细的检验报告
- 集成液态镜头以便快速聚焦
- 兼具液态镜头灵活性和远心镜头的成像性能
- 在整个工作距离范围内保持远心度
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号