您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

硒化锌 (ZnSe) 平凸 (PCX) 透镜

查看更多 Coherent®
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses

TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses

×
  • 由爱特蒙特光学设计,Coherent® 材料制成
  • 优质等级的硒化锌材料
  • 无镀膜或宽带抗反射镀膜选项

TECHSPEC® 硒化锌 (ZnSe) 平凸 (PCX) 透镜的设计用于中波和长波红外光谱中的聚焦或准直应用。这些透镜由 Coherent® 红外硒化锌材料制成,在 10.6µm 波长上的体积吸收系数为 <0.0005cm-1,可提供无镀膜或多种宽带抗反射镀膜选项。8-12µm 镀膜非常适合与 CO2 激光器和热感照相机应用搭配使用,而双波段的 3-12µm 镀膜则适用于高光谱应用。TECHSPEC® 硒化锌平凸透镜在 10.6µm 波长上的不规则性为 <λ/20 ,表面质量为 40-20,表面粗糙度 <50Å。提供三种直径选项,有效焦距范围从 12.7mm 到 200mm。

请注意: II-VI Incorporated 已变更为 Coherent Corp.

硒化锌(ZnSe)是一种有毒物质,在处理时应特别小心。始终戴上橡胶或塑料手套以避免污染的风险。

技术信息

AR COATED ZINC SELENIDE

Typical transmission of a ZnSe window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a ZnSe window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤0.5% @ 8 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号