您选择的产品已被添加至购物车

ADVANCED ILLUMINATION 光纤替换LED射灯

查看更多 Advanced Illumination
×
  • 兼容于 8mm 或 1/4" (0.312") 光纤照明接口
  • 5万小时使用寿命
  • 低耗电量

Advanced Illumination 光纤替换LED射灯经过特别设计,用于替换显微镜或机器视觉应用中所使用的光纤照明系统中的光导纤维。设计紧凑的射灯将直接替换任何¼" (0.312")光导纤维,或者可以与我们的光导适配器配合使用,替换大型光纤束。

注意: 24V电源 #66-855 单独出售. 该个体不能实现强度调节控制。

Advanced Illumination 光纤替换LED射灯可与我们的TECHSPEC®远心背光照明器内置照明远心镜头完美配合使用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号