Coherent® LightSmyth™ 透射衍射光栅通过精密光刻晶圆级制造工艺制造,具有优异的光学性能、低偏振灵敏度和低散射。这些光栅具有 ≥ 94% 的高衍射效率,在多通道配置中使用时可将光学损耗降至最低。为 800 - 1800 纳米之间的近红外 (NIR) 波长设计的光栅均具有 0.001 线/毫米的精确线密度均匀性。Coherent® LightSmyth™ 透射衍射光栅用于要求严苛的应用,包括光谱光束组合 (SBC)、激光雷达、光通信、皮秒和飞秒脉冲压缩以及光谱学等。这些光栅不含有机材料,可与高功率激光器一起使用,并可在高达 500 °C 的环境中使用,而不会影响性能。如需定制尺寸或 OEM 要求,请联系我们。
请注意: II-VI Incorporated 已变更为 Coherent Corp.
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号