您选择的产品已被添加至购物车

Advanced Illumination MicroBrite 点光源

查看更多 Advanced Illumination

Advanced Illumination MicroBrite Spot Light

×
  • 兼容于 8mm 或 1/4" (0.312") 光纤照明接口
  • IP65 等级 - 提供防尘防水的保护效果
  • 使用寿命达 50,000 小时

Advanced Illumination MicroBrite  点光源可在显微镜与机器视觉应用中取代光纤照明系统。本系列产品能作为任何 ¼” 或 8mm 光纤光导的简易替换器件,或可结合光导适配器以取代大型光纤束。Advanced Illumination MicroBrite 点光源亮度是标准聚光灯的 25 倍,其功耗低,使用寿命长达 50,000 小时.

注意: 不包括运行所需的24V(#66-855) .无法控制亮度.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号