您选择的产品已被添加至购物车

高级照明中强度线性背光灯

查看更多 Advanced Illumination
Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights

Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights

×
  • 可达 226,000 勒克斯的强烈散射输出
  • 用于各种波长
  • 另外提供适用于恶劣环境的超密封可冲洗背光灯
  • 建议使用光学手动强度调整设备(#86-887#89-555

高级照明中强度线性背光灯能提供可达 226,000 勒克斯的强烈散射照明。这些背光灯可用于各种波长,以实现无缝系统集成。高级照明中强度线性背光灯非常适用于诸如线扫描和物体轮廓显示等应用。提供通过 IP69K 认证且适用于恶劣环境应用的高级照明超密封可冲洗背光灯。

注意: 需要使用 24V 电源 #66-855。建议使用手动强度调整设备 #86-887#89-555(另售)。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号