您选择的产品已被添加至购物车

ADVANCED ILLUMINATION高强度LED线条灯

查看更多 Advanced Illumination
×
  • 12" 工作距离
  • 通过M6螺母的T型槽安装
  • 可变强度和选通选择

Advanced Illumination高强度LED线条灯专为要求高强度结构化照明的应用设计,适用于线扫描相机或大面积检验。这些灯具能从一个方便紧凑的外壳中提供高输出,适用于各种应用场合。

注意: 需要使用24V电源(编号#66-855)。手动强度调节器(编号#86-887#89-555)是单独出售的可选元件 – 该设备属于电位计,对于低电流LED灯无法提供适当的强度等级控制功能。

选通模式的闪光时长取决于触发信号或电位计的设置。选通的时长可以通过设备背面的旋钮在30 - 300μs之间调节。触发输入信号CMOS/TTL兼容。最大触发频率为30Hz。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号