您选择的产品已被添加至购物车

ADVANCED ILLUMINATION EuroBrite™ 聚光灯

查看更多 Advanced Illumination

White AI EuroBrite Spot Light

White AI EuroBrite Spot Light Red AI EuroBrite Spot Light Blue AI EuroBrite Spot Light
×
  • 菊花链多达四个100x150mm单位
  • 无需散热器
  • 可选颜色有白色,红色和蓝色

Advanced Illumination EuroBrite™聚光灯照明器在频闪和连续工作模式下具有智能驱动功能,非常适用于性能要求苛刻的应用。Adaptive OverDrive™系统在频闪模式下可对功耗进行优化,并且Adaptive Thermal Feedback™允许用户控制工作电流,从而防止过热并省去一个散热器。这款Advanced Illumination EuroBrite™聚光灯照明器配备了坚固耐用的密封外壳,提供白色,红色,和蓝色版本。操作四个100x150mm,彼此连接单位和模拟调光控制可在频闪和连续模式下增加照明的可定制性。

注意: 24V电源是必需的。

技术信息

Typical Intensity
Size 50 x 75mm 50 x 75mm 50 x 75mm 100 x 150mm
Working Distance 100mm 300mm 600mm 600mm
Area 79 x 56mm 117 x 99mm ø198mm 325 x 198mm
Typical Irradiance (W/M2) 100.0 74 28 147
Typical Illuminance (kLux) 34.0 25 10 49
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号