Advanced Illumination EuroBrite™棒状灯照明器在频闪和连续工作模式下具有智能驱动功能,非常适用于性能要求苛刻的应用。Adaptive OverDrive™系统在频闪模式下可对功耗进行优化,并且Adaptive Thermal Feedback™允许用户控制工作电流,从而防止过热并省去一个散热器。这款Advanced Illumination EuroBrite™棒状灯照明配备了坚固耐用的密封外壳,提供白色,红色,和蓝色版本。操作四个彼此连接单位和模拟调光控制可在频闪和连续模式下增加照明的可定制性。
注意:24V电源是必需的。
Typical Intensity | |||
Working Distance | 200mm | 300mm | 600mm |
Area | 295 x 76mm | 295 x 119mm | 325 x 198mm |
Typical Irradiance (W/M2) | 98.0 | 65.5 | 29.6 |
Typical Illuminance (kLux) | 32.0 | 21.4 | 9.6 |
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号