您选择的产品已被添加至购物车

ADVANCED ILLUMINATION漫射同轴LED照明器

查看更多 Advanced Illumination

Advanced Illumination Diffuse Axial LED Illuminators

×
  • 在整个视场内提供明亮均匀的照明
  • 独特的模块化散热器设计
  • 内部分光镜是检测高反射物体的理想之选
  • 出色的光稳定性

Advanced Illumination漫射同轴LED照明器是对高反射光学部件进行检查的理想选择。在整个视场内提供明亮均匀的照明,LED强度可以通过内置电位计进行变更。这些照明器特有无振动性能,能够通过M6螺纹孔轻易地安装。

注意: 需要使用24V电源(编号#66-855)。手动强度调节器(编号#86-887#89-555)是单独出售的可选元件 – 该设备属于电位计,对于低电流LED灯无法提供适当的强度等级控制功能。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号