您选择的产品已被添加至购物车

Advanced Illumination 同轴 LED 点光源

查看更多 Advanced Illumination
×
  • 兼容于 8mm 或 ¼" (0.312") 光纤照明接口
  • 提供多个版本

Advanced Illumination 同轴 LED 点光源是一款简单紧凑的照明解决方案,其设计可以装配到众多内置照明镜头的通用8mm端口上。这些同轴光源配备最先进的高强度LED,即使在要求最为苛刻的照明要求下仍可提供理想照明。Advanced Illumination 同轴 LED 点光源有频闪选项,可提供不同的照明方式。有白色、蓝色、绿色、黄色和红色可供选择。 

注意: 需要使用24V电源(编号#66-855)。Advanced Illumination LED 配件 可用于强度控制选项,单独出售。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号