您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

VIS-NIR 双凹透镜(DCV)

×
  • 在400 - 1000nm波段每个镀膜面的反射率<1.25%
  • 在880nm每个面的反射率小于0.25%
  • 设计入射角为0度
  • 多种镀膜选择: 无镀膜VIS-EXTMgF2VIS 0°NIR INIR II

双凹透镜有两个向内的,相同的曲面构成并且有一个负焦距,它们被用作成缩小的像或是光线发散,所有直径都是以毫米为单位。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号