您选择的产品已被添加至购物车

Optotune 电动可调焦透镜

查看更多 Optotune
×

Optotune 电动可调焦透镜提供单透镜解决方案,用于对焦与变焦之目的。对紧凑、平凸透镜运用一种控制电流改变其半径。 电动版允许的变焦范围为+50至+120毫米,提供可调节焦距的各种用途,并取消多透镜系统的需要。 提供高折射率或低色散材料。可提供盖片与可见光或近红外镀膜。

这种可调镜头可完全取代实验室中的镜头组套件,可按照需要进行调整,以避免复杂的机械操作联合多镜头系统。 非常适合研究人员和OEM厂商,可调焦透镜在特定的焦距范围提高连续聚焦,允许用户对透镜定制微调以达到最佳性能。 可选择多种材料和镀膜,Optotune 电动可调焦透镜的聚焦适应性使其成为各种首选多功能性应用的理想之选。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号